Termékek közzététele
D-Code Shower tray White 1200x800 mm - 720113
D-Code Shower tray White 1200x800 mm - 720113
D-Code Shower tray White 1200x800 mm - 720113
D-Code Shower tray White 1200x800 mm - 720113
D-Code Shower tray White 1200x800 mm - 720113
    DURAVIT AG

    D-Code Shower tray White 1200x800 mm - 720113

    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    Specifikáció
    • Duravit D-Code Shower tray, Rectangular, White, Material: Sanitary acrylic, Waste outlet position: Corner, Height: 85 mm - 
      720113000000000

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítód-code-shower-tray-1200x800-mm-720113
    • TermékcsaládTubs + spa
    • TermékcsoportShower trays
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-09-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)85
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Gyártás helyeEgyiptom
    • Nettó tömeg (kg)20.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011443
    • ETIM-névShower tray
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 leírásShowers
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers