Termékek közzététele
D-Code tank 094020
D-Code tank 094020
D-Code tank 094020
D-Code tank 094020
    DURAVIT AG

    D-Code tank 094020

    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required

    Specifikáció
      • Duravit D-Code Cistern, White, Flush water quantity: 4,5/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Bottom right, 1/2" - 0940200005
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítód-code-tank-094020
    • TermékcsaládBathtubs & Wellbeing
    • Termékcsoporttoilet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)375
    • Szélesség (mm)390
    • Mélység (mm)175
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)12
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névToilet tanks
    • UNSPSC kód30181515
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures