Termékek közzététele
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926

    4.4/5 csillag4.4(13 vélemény)
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Offers enough space for a single roll of toilet paper
    • Wall-mounted installation
    Specifikáció
      • Duravit D-Code Toilet paper holder, Chrome, 165x165x99 mm - 0099261000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóD-Code-Toilet-paper-holder-165x165x99-mm-009926
    • TermékcsaládToilet accessories
    • TermékcsoportToilet paper holder
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)99
    • Szélesség (mm)165
    • Mélység (mm)165
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.35
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010553
    • ETIM-névToilet roll holder
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2030
    • CSI Uniformat II névSanitary Waste
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText