Termékek közzététele
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791

    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    • Undermount installation
    Specifikáció
    • Duravit D-Code Toilet seat, White High Gloss, 360x438x48 mm - 0067910000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóD-Code-Toilet-seat-360x438x48-mm-006791
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportToilet seat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)48
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)438
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagDuroplast
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeEgyiptom
    • Nettó tömeg (kg)2.32
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Seats
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011196
    • ETIM-névToilet seat
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 leírásWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 19 17
    • OmniClass névWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings