Termékek közzététele
D-Code Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 253509
D-Code Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 253509
D-Code Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 253509
D-Code Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 253509
D-Code Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 253509
D-Code Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 253509
    DURAVIT AG

    D-Code Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 253509

    • Ceramic flush water dispenser for hygienic surface flushing
    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Entirely glazed flushing rim: the smooth surface prevents dirt and residue from accumulating
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Wall-mounted installation
    • Washdown model: for minimal odours
    Specifikáció
    • Duravit D-Code Wall-mounted toilet, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain horizontal - 2535090000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítód-code-wall-mounted-toilet-white-high-gloss-545-mm-253509
    • TermékcsaládBathroom ceramics
    • TermékcsoportToilets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)355
    • Szélesség (mm)355
    • Mélység (mm)545
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Gyártás helyeEgyiptom
    • Nettó tömeg (kg)20
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011289
    • ETIM-névToilet closet