Termékek közzététele
D-Code Washbasin Med White High Gloss 600 mm - 231160
D-Code Washbasin Med White High Gloss 600 mm - 231160
D-Code Washbasin Med White High Gloss 600 mm - 231160
D-Code Washbasin Med White High Gloss 600 mm - 231160
D-Code Washbasin Med White High Gloss 600 mm - 231160
    DURAVIT AG

    D-Code Washbasin Med White High Gloss 600 mm - 231160

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • Without overflow
    Specifikáció
    • Duravit D-Code Washbasin, White High Gloss, Semi-circular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: No, Underside glazed, Back side glazed: No, 600 mm - 23116000002 Duravit D-Code Washbasin, White High Gloss, Semi-circular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Overflow: No, Underside glazed, Back side glazed: No, 600 mm - 23116000702
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítód-code-washbasin-med-white-high-gloss-600-mm-231160
    • TermékcsaládBathroom ceramics
    • TermékcsoportWashbasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)175
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)460
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Gyártás helyeEgyiptom
    • Nettó tömeg (kg)17.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin