Termékek közzététele
073940 D-Neo Hand sink
073940 D-Neo Hand sink
073940 D-Neo Hand sink
073940 D-Neo Hand sink
073940 D-Neo Hand sink
073940 D-Neo Hand sink
    DURAVIT AG

    073940 D-Neo Hand sink

    4.9/5 csillag4.9(9 vélemény)
      • 1 washbasin
      • 1 washing area
      • Ideal for single bore faucets
      • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
      • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
      • Wall-mounted installation
      • With faucet deck
      • Without overflow
    Specifikáció
      • Duravit D-Neo Hand sink 400 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 1 - 0739400041
      • Duravit D-Neo Hand sink 400 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 1, WonderGliss - 07394000411
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítód-neo-hand-sink-073940
    • TermékcsaládD-Neo
    • TermékcsoportHand sink
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)140
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)220
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)7.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 névEye/Face Wash Equipment
    • OmniClass szám23-21 43 23
    • OmniClass névSanitary Waste Receptacles
    • CSI UniFormat II kódE1010
    • CSI Uniformat II névCommercial Equipment