Termékek közzététele
D-Neo Single lever washbasin mixer - DE1030
D-Neo Single lever washbasin mixer - DE1030
D-Neo Single lever washbasin mixer - DE1030
D-Neo Single lever washbasin mixer - DE1030
D-Neo Single lever washbasin mixer - DE1030
D-Neo Single lever washbasin mixer - DE1030
    DURAVIT AG

    D-Neo Single lever washbasin mixer - DE1030

    4.9/5 csillag4.9(7 vélemény)
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Faucet with increased discharge for plenty of freedom of movement between basin and faucet
    • Flexible connecting hoses
    • Flexible: the aerator with its +/- 10° adjustable jet prevents spraying (adjustable aerator)
    • Floor installation
    • Generous projection (139 mm) for improved comfort while washing
    • Ideal for single bore faucets
    • One handle
    • Outlet drain with pull rod to easily open and close basin
    • Pleasantly soft and full jet: air-enriched water prevents uncontrolled spraying
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Sustainable and hygienic: smooth and durable ceramic cartridge
    • Thanks to the height, ideal for combination with washbowl without faucet deck
    • The temperature limit can be individually adjusted to protect against excessively high temperatures
    • Water-saving: flow rate of max. 5 litres per minute (at 3 bar)
    Specifikáció
      • Duravit D-Neo single lever basin mixer L, Waste set, Chrome, 50x270x184 mm, Projection: 139 mm, Dimension of connection hose: 3/8", Aerator adjustable - DE1030001010
      • Duravit D-Neo single lever basin mixer L, Chrome, 50x270x184 mm, Projection: 139 mm, Dimension of connection hose: 3/8", Aerator adjustable - DE1030002010
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítód-neo-single-lever-washbasin-mixer-de1030
    • TermékcsaládWashbasins
    • TermékcsoportSingle lever washbasin mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)270
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)184
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.89
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEG017610
    • ETIM-névSanitary taps
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures