Termékek közzététele
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
    DURAVIT AG

    236660 D-Neo Sink

    4.8/5 csillag4.8(10 vélemény)
    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow
    Specifikáció
      • Duravit D-Neo Sink 600 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 1, Overflow - 2366600000
      • Duravit D-Neo Sink 600 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 1, Overflow, WonderGliss - 23666000001
      • Duravit D-Neo Sink 600 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 0, Overflow - 2366600060
      • Duravit D-Neo Sink 600 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 0, Overflow, WonderGliss - 23666000601
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítód-neo-sink-236660
    • TermékcsaládD-Neo
    • TermékcsoportSink
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)165
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)440
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)17.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 névEye/Face Wash Equipment
    • OmniClass szám23-21 43 23
    • OmniClass névSanitary Waste Receptacles
    • CSI UniFormat II kódE1010
    • CSI Uniformat II névCommercial Equipment