Termékek közzététele
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
    DURAVIT AG

    035760 D-Neo Undermount sink

    4.6/5 csillag4.6(8 vélemény)
    • 1 washbasin
      • 1 washing area
      • Glazed rear wall: enables freestanding use, e.g. placing faucet or mirror behind basin.
      • Ideal for single bore faucets
      • Includes chrome overflow clip
      • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
      • Suitable for installing with furniture
      • With faucet deck
      • with overflow
      Specifikáció
        • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, grounded - 0357600027
        • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, grounded, WonderGliss - 03576000271
      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítód-neo-undermount-sink-035760
      • TermékcsaládD-Neo
      • TermékcsoportUndermount sink
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2021-05-14
      • Verziószám1
      • Magasság (mm)170
      • Szélesség (mm)600
      • Mélység (mm)440
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagKerámia
      • Nettó tömeg (kg)11.1
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
      • IFC besorolásHigiéniai terminál
      • UNSPSC névSanitary ware
      • UNSPSC kód301815
      • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
      • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
      • CSI MasterFormat 2014 kód22 45 26
      • CSI MasterFormat 2014 névEye/Face Wash Equipment
      • OmniClass szám23-21 43 23
      • OmniClass névSanitary Waste Receptacles
      • CSI UniFormat II kódE1010
      • CSI Uniformat II névCommercial Equipment