Termékek közzététele
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
    DURAVIT AG

    035860 D-Neo Undermount sink

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ground, therefore suitable for installing on consoles or vanity units with consoles
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Without overflow
    Specifikáció
      • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, grounded - 0358600079
      • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, grounded, WonderGliss - 03586000791
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítód-neo-undermount-sink-035860
    • TermékcsaládD-Neo
    • TermékcsoportUndermount sink
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)145
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)440
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)9.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 névEye/Face Wash Equipment
    • OmniClass szám23-21 43 23
    • OmniClass névSanitary Waste Receptacles
    • CSI UniFormat II kódE1010
    • CSI Uniformat II névCommercial Equipment