Termékek közzététele
Duraplus wall-mounted toilet 018509
Duraplus wall-mounted toilet 018509
Duraplus wall-mounted toilet 018509
Duraplus wall-mounted toilet 018509
    DURAVIT AG

    Duraplus wall-mounted toilet 018509

    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
    • Wall-mounted installation
    • Washdown model: for minimal odours

    Specifikáció
      • Duravit Duraplus Wall-mounted toilet, 525 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Flush principle: Displacement, Outlet drain horizontal, UWL-class: 2 - 0185090000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóduraplus-wall-mounted-toilet-018509
    • TermékcsaládDuraplus
    • Termékcsoporttoilet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)355
    • Szélesség (mm)320
    • Mélység (mm)525
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)14.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 leírásUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2030
    • CSI Uniformat II névSanitary Waste