Termékek közzététele
DuraSquare Metal console 003110
DuraSquare Metal console 003110
DuraSquare Metal console 003110
DuraSquare Metal console 003110
DuraSquare Metal console 003110
    DURAVIT AG

    DuraSquare Metal console 003110

    • Comes partly assembled
    • Easy-care and durable chrome surface
    • For installation under the washbasin
    Specifikáció
      • Duravit DuraSquare Metal console, 516x333x400 mm, Partly assembled - 0031101000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódurasquare-metal-console-003110
    • TermékcsaládDuraSquare
    • Termékcsoportbathroom sinks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    • Szélesség (mm)516
    • Mélység (mm)333
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)4.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-19 31 17 11
    • OmniClass névBathroom Units
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings