Termékek közzététele
DuraStyle Hand sink White High Gloss 450 mm - 070845
DuraStyle Hand sink White High Gloss 450 mm - 070845
DuraStyle Hand sink White High Gloss 450 mm - 070845
DuraStyle Hand sink White High Gloss 450 mm - 070845
    DURAVIT AG

    DuraStyle Hand sink White High Gloss 450 mm - 070845

    4.6/5 csillag4.6(9 vélemény)
    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Space-saving: Due to its small size, it is ideal for bathrooms with a small floor plan or the guest bathroom
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • Without overflow
    Specifikáció
      • Duravit DuraStyle Hand sink 450 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1 - 0708450000
      • Duravit DuraStyle Hand sink 450 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, WonderGliss - 07084500001
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDuraStyle-Hand-sink-450-mm-070845
    • TermékcsaládWashbasins
    • TermékcsoportHand sink
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)115
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)335
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)9.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures