Termékek közzététele
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
    DURAVIT AG

    DuraStyle tank 093500

    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Specifikáció
      • Duravit DuraStyle Cistern, White, Flush water quantity: 6/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Right, Left, 3/8", UWL-class: 2, Surface of push button: Chrome - 0935000005
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódurastyle-tank-093500
    • TermékcsaládDuraStyle
    • Termékcsoporttoilet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)370
    • Szélesség (mm)390
    • Mélység (mm)170
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)13.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névToilet tanks
    • UNSPSC kód30181515
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets