Termékek közzététele
DuraStyle Cistern White 390x170x370 mm - 093510
DuraStyle Cistern White 390x170x370 mm - 093510
DuraStyle Cistern White 390x170x370 mm - 093510
DuraStyle Cistern White 390x170x370 mm - 093510
DuraStyle Cistern White 390x170x370 mm - 093510
DuraStyle Cistern White 390x170x370 mm - 093510
    DURAVIT AG

    DuraStyle Cistern White 390x170x370 mm - 093510

    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
    • Water-repellent surface for particularly easy cleaning: dirt and limescale will not stick to the smooth surface and residue wipes off more easily with just water (WonderGliss)
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Specifikáció
      • Duravit DuraStyle Cistern White, Incl. mechanism, 3 l / 6 l, Dual Flush, Bottom left, 3/8" - 0935100005
      • Duravit DuraStyle Cistern White, Incl. mechanism, 3 l / 6 l, Dual Flush, Bottom left, 3/8", WonderGliss - 09351000051
      • Duravit DuraStyle Cistern White, Incl. mechanism, 3 l / 4,5 l, Dual Flush, Bottom left, 3/8" - 0935100085
      • Duravit DuraStyle Cistern White, Incl. mechanism, 3 l / 4,5 l, Dual Flush, Bottom left, WonderGliss - 09351000851
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódurastyle-tank-093510
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportCistern
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)370
    • Szélesség (mm)390
    • Mélység (mm)170
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)13.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010204
    • ETIM-névAccessories, shower/WC
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass szám23-31 19 19 19
    • OmniClass névWater Closet Tanks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures