Termékek közzététele
DuraStyle Toilet seat ring White 378x505x45 mm - 006251
DURAVIT AG

DuraStyle Toilet seat ring White 378x505x45 mm - 006251

  • Drop-in installation
  • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
  • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
  • With a continuous hinge rod, ensuring sturdiness and stability
Specifikáció
  • Duravit DuraStyle Toilet seat ring, Farbe Sitzring: White, Seat gloss level: Glossy, 378x505x45 mm - 0062510000
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDuraStyle-Toilet-seat-ring-378x505x45-mm-006251
  • TermékcsaládToilets
  • TermékcsoportToilet seat
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-03-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)45
  • Szélesség (mm)378
  • Mélység (mm)505
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagDuroplast
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeBulgária
  • Nettó tömeg (kg)1.65
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Seats
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • ETIM-kódEC011196
  • ETIM-névToilet seat
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 leírásWC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 19 17
  • OmniClass névWater Closet Seats
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText