Termékek közzététele
DuraStyle Vanity basin 037462
DuraStyle Vanity basin 037462
DuraStyle Vanity basin 037462
    DURAVIT AG

    DuraStyle Vanity basin 037462

    4.5/5 csillag4.5(14 vélemény)

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • With faucet deck
    • with overflow

    Specifikáció
      • Duravit DuraStyle Vanity washbasin, counter top, 615 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Basin width: 540 mm, Overflow: Yes - 0374620000
      • Duravit DuraStyle Vanity washbasin, counter top, 615 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Basin width: 540 mm, Overflow: Yes, WonderGliss - 03746200001
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódurastyle-vanity-basin-037462
    • TermékcsaládDuraStyle
    • TermékcsoportVanity basin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-11
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)615
    • Mélység (mm)495
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)12.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_70
    • Uniclass 2015 leírásRecessed wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 névEye/Face Wash Equipment
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures