Termékek közzététele
DuraStyle Washbasin 231955
DuraStyle Washbasin 231955
DuraStyle Washbasin 231955
DuraStyle Washbasin 231955
DuraStyle Washbasin 231955
DuraStyle Washbasin 231955
DuraStyle Washbasin 231955
    DURAVIT AG

    DuraStyle Washbasin 231955

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow
    Specifikáció
      • Duravit DuraStyle Washbasin, 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without - 2319550000
      • Duravit DuraStyle Washbasin, 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without, WonderGliss - 23195500001
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódurastyle-washbasin-231955
    • TermékcsaládWashbasins
    • TermékcsoportWashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)170
    • Szélesség (mm)550
    • Mélység (mm)440
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)15.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText