Termékek közzététele
Cape Cod Washbowl White High Gloss, 430 mm - 232843
Cape Cod Washbowl White High Gloss, 430 mm - 232843
Cape Cod Washbowl White High Gloss, 430 mm - 232843
Cape Cod Washbowl White High Gloss, 430 mm - 232843
    DURAVIT AG

    Cape Cod Washbowl White High Gloss, 430 mm - 232843

    3.4/5 csillag3.4(5 vélemény)
    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Attachment-mounting
    • Innovative DuraCeram® material allows for precise shapes with exceptionally thin walls: hygienic, easy to care for, extremely sturdy, and abrasion- and scratch- resistant
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Superimposed
    • Without overflow
    Specifikáció
      • Duravit Cape Cod Washbowl 430 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0 - 2328430000
      • Duravit Cape Cod Washbowl 430 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, WonderGliss - 23284300001
      • Duravit Cape Cod Washbowl 430 mm Interior colour White High Gloss / External colour White Satin Matt, Number of faucet holes per wash area: 0 - 2328432600
      • Duravit Cape Cod Washbowl 430 mm Interior colour White High Gloss / External colour White Satin Matt, Number of faucet holes per wash area: 0, WonderGliss - 23284326001
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDuravit-Cape-Cod-Washbowl-430-mm-232843
    • TermékcsaládWashbasins
    • TermékcsoportWashbowl
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)100
    • Szélesség (mm)430
    • Mélység (mm)430
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)5.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures