Termékek közzététele
Duravit No.1 Toilet seat White  373x430x43 mm - 002079
Duravit No.1 Toilet seat White  373x430x43 mm - 002079
Duravit No.1 Toilet seat White  373x430x43 mm - 002079
Duravit No.1 Toilet seat White  373x430x43 mm - 002079
Duravit No.1 Toilet seat White  373x430x43 mm - 002079
Duravit No.1 Toilet seat White  373x430x43 mm - 002079
Duravit No.1 Toilet seat White  373x430x43 mm - 002079
Duravit No.1 Toilet seat White  373x430x43 mm - 002079
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Toilet seat White 373x430x43 mm - 002079

    • Drop-in installation
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • With slow close for gentle, silent closure of seat and lid
    Specifikáció
      • Duravit Duravit No.1 Toilet seat White 373x430x43 mm - 0020790000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDuravit-No1-Toilet-seat-373x430x43-mm-002079
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportToilet seat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)43
    • Szélesség (mm)373
    • Mélység (mm)430
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagDuroplast
    • Gyártás helyeEgyiptom
    • Nettó tömeg (kg)2.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Seats
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011196
    • ETIM-névToilet seat
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 leírásWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 19 17
    • OmniClass névWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings