Termékek közzététele
Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007
Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007
    DURAVIT AG

    Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007

    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    Specifikáció
      • Duravit Hand shower, Black Matt, Ø 101 mm, 1 Jet, Dimensions of water supply connection: 1/2", Flow rate (3 bar): 14 l/min, Silicone nubs - UV0650007046
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHand-shower-246x101x50-mm-UV0650007
    • TermékcsaládHand shower set
    • TermékcsoportHand shower
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)50
    • Szélesség (mm)246
    • Mélység (mm)101
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.14
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010161
    • ETIM-névHand shower
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads