Termékek közzététele
Happy D.2 Floorstanding toilet White High Gloss 570 mm - 215909
Happy D.2 Floorstanding toilet White High Gloss 570 mm - 215909
Happy D.2 Floorstanding toilet White High Gloss 570 mm - 215909
Happy D.2 Floorstanding toilet White High Gloss 570 mm - 215909
Happy D.2 Floorstanding toilet White High Gloss 570 mm - 215909
    DURAVIT AG

    Happy D.2 Floorstanding toilet White High Gloss 570 mm - 215909

    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Floorstanding installation
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Washdown model: for minimal odours
    Specifikáció
      • Duravit Happy D.2 Floorstanding toilet, 570 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, Incl. cistern: , UWL-class: 1, Incl. mounting material- 2159090000
      • Duravit Happy D.2 Floorstanding toilet, 570 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, Incl. cistern: , WonderGliss, UWL-class: 1, Incl. mounting material - 21590900001
      • Duravit Happy D.2 Floorstanding toilet, 570 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, Incl. cistern: , HygieneGlaze, UWL-class: 1, Incl. mounting material - 2159092000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhappy-d2-toilet-floor-standing-215909
    • TermékcsaládToilet
    • TermékcsoportFloorstanding toilet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    • Szélesség (mm)365
    • Mélység (mm)570
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)29
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011289
    • ETIM-névToilet closet
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 leírásWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures