Termékek közzététele
Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010
Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010
Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010
    DURAVIT AG

    Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010

    Duravit Showers & Accessoires Head shower Set, Chrome, Material: BrassPlastic, Flow rate (3 bar): 9 l/min - UV0752001010

    Specifikáció
      • Easy-care and durable chrome surface
      • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
      • Showerhead angle adjustable (+/- 20°)
      • Wall installation
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhead-shower-set-250-chrome-high-gloss-uv0752001010
    • TermékcsaládFaucets & Showers
    • TermékcsoportHand shower set
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)138
    • Szélesség (mm)250
    • Mélység (mm)548
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Nettó tömeg (kg)0.89
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók