Termékek közzététele
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
    DURAVIT AG

    Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957

    • Easy-care and durable chrome surface
      • Wall-mounted installation
      Specifikáció
        • Duravit Karree Brush set, Chrome, Accent colour: White Matt, Wall-mounted, 95x95x350 mm - 0099571000
      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóKarree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
      • TermékcsaládToilet accessories
      • TermékcsoportBrush set
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2023-03-29
      • Verziószám1
      • Magasság (mm)350
      • Szélesség (mm)95
      • Mélység (mm)95
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagKróm
      • Másodlagos anyagÜveg
      • Tervezés helyeNémetország
      • Gyártás helyeKína
      • Nettó tömeg (kg)1.5
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
      • IFC besorolásFelszerelési elem
      • ETIM-kódEC010555
      • ETIM-névLavatory brush set
      • UNSPSC névSanitary ware
      • UNSPSC kód301815
      • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_86
      • Uniclass 2015 leírásToilet brush holders
      • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
      • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
      • OmniClass szám23-31 25 00
      • OmniClass névToilet and Bath Specialties
      • CSI UniFormat II kódE2010
      • CSI Uniformat II névFixed Furnishings