Termékek közzététele
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
    DURAVIT AG

    Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958

    • Can be swivelled by up to 180°
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Two arms, providing room for up to two towels
    • Wall-mounted installation
    Specifikáció
      • Duravit Karree Towel rail, Chrome, 450x68x75 mm, Number of arms: 2, Rotatable - 0099581000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKarree-Towel-rail-450x68x75-mm-009958
    • TermékcsaládWash area accessories
    • TermékcsoportTowel rail
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)75
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)68
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010551
    • ETIM-névTowel holder
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 leírásTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 25
    • OmniClass névTowel Bars
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText