Termékek közzététele
Luv Bathtub White Matt 1800x850 mm - 700434
Luv Bathtub White Matt 1800x850 mm - 700434
Luv Bathtub White Matt 1800x850 mm - 700434
Luv Bathtub White Matt 1800x850 mm - 700434
Luv Bathtub White Matt 1800x850 mm - 700434
Luv Bathtub White Matt 1800x850 mm - 700434
Luv Bathtub White Matt 1800x850 mm - 700434
    DURAVIT AG

    Luv Bathtub White Matt 1800x850 mm - 700434

    • 2 backrest slopes offer a comfortable sitting area for two
    • Freestanding
    • Includes dirt eraser for easy cleaning of light smudges
    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Non-slip surface for firm footing when showering (slip-resistance class B)
    • Offers enough space for two people
    • Push-button drain assembly can be closed and opened with a simple push of a finger, making it easy for the water to be dammed or drained
    • Seamless panel, as if from a single cast
    • with overflow
    Specifikáció
      • Duravit Luv Bathtub, 1800x850 mm White Matt, Freestanding, Seamless panel, Polymer cast - DuraSolid A, Oval, Number of backrests: 2, Overflow, Incl. cable-driven waste and overflow, Special waste and overflow - 700434000000000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLuv-Bathtub-1800x850-mm-700434
    • TermékcsaládBathtubs
    • TermékcsoportBathtub
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)615
    • Szélesség (mm)1800
    • Mélység (mm)850
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Másodlagos anyagPolymer
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeEgyiptom
    • Nettó tömeg (kg)133
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011609
    • ETIM-névBath
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures