Termékek közzététele
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
    DURAVIT AG

    Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431

    4.6/5 csillag4.6(11 vélemény)
    • 2 backrest slopes offer a comfortable sitting area for two
    • Bath rim drilling possible: a bath rim fitting can be mounted on the bath tub
    • Includes dirt eraser for easy cleaning of light smudges
    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Left corner installation
    • Non-slip surface for firm footing when showering (slip-resistance class B)
    • Offers enough space for two people
    • Seamless panel, as if from a single cast
    • with overflow
    Specifikáció
      • Duravit Luv Bathtub, 1850x950 mm White Matt, Left corner, Seamless panel, Polymer cast - DuraSolid A, Oval, Number of backrests: 2, Overflow - 700431000000000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLuv-Bathtub-1850x950-mm-700431
    • TermékcsaládBathtubs
    • TermékcsoportBathtub
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)485
    • Szélesség (mm)1850
    • Mélység (mm)950
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Másodlagos anyagPolymer
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeEgyiptom
    • Nettó tömeg (kg)105
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011609
    • ETIM-névBath
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText