Termékek közzététele
ME by Starck Pedestal 085839
ME by Starck Pedestal 085839
ME by Starck Pedestal 085839
ME by Starck Pedestal 085839
    DURAVIT AG

    ME by Starck Pedestal 085839

    • Floorstanding installation
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    Specifikáció
      • Duravit ME by Starck Pedestal, White High Gloss - 0858390000
      • Duravit ME by Starck Pedestal, White High Gloss, WonderGliss - 08583900001
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóme-by-starck-pedestal-085839
    • TermékcsaládME by Starck
    • TermékcsoportPedestal
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-11
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)210
    • Mélység (mm)175
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)15.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_20_85_47
    • Uniclass 2015 leírásLegs, pedestals, hangers and stringers
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 81 29
    • CSI MasterFormat 2014 névCommunications Vaults, Pedestals, and Enclosures
    • OmniClass szám23-21 25 23 15
    • OmniClass névPedestals
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures