Termékek közzététele
ME by Starck Toilet seat White  374x438x51 mm - 0020110000
ME by Starck Toilet seat White  374x438x51 mm - 0020110000
ME by Starck Toilet seat White  374x438x51 mm - 0020110000
ME by Starck Toilet seat White  374x438x51 mm - 0020110000
ME by Starck Toilet seat White  374x438x51 mm - 0020110000
ME by Starck Toilet seat White  374x438x51 mm - 0020110000
ME by Starck Toilet seat White  374x438x51 mm - 0020110000
    DURAVIT AG

    ME by Starck Toilet seat White 374x438x51 mm - 0020110000

    • Compact version: shortened projection as an ideal solution for confined spaces
    • Drop-in installation
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    Specifikáció
      • Duravit ME by Starck Toilet seat White 374x438x51 mDuravit ME by Starck Toilet seat, White High Gloss, 374x438x51 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0020110000
      • Duravit ME by Starck Toilet seat, White Satin Matt, 374x438x51 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0020112600
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóME-by-Starck-Toilet-seat-374x438x51-mm-002011
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportToilet seat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)51
    • Szélesség (mm)374
    • Mélység (mm)438
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagDuroplast
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)2.13
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Seats
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011196
    • ETIM-névToilet seat
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 leírásWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 19 17
    • OmniClass névWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText