Termékek közzététele
Starck 3 Cistern 092000
Starck 3 Cistern 092000
Starck 3 Cistern 092000
Starck 3 Cistern 092000
    DURAVIT AG

    Starck 3 Cistern 092000

    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required

    Specifikáció
      • Duravit Starck 3 Cistern, White, Flush water quantity: 6/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Right, Left 3/8", UWL-class: 2, Surface of push button: Chrome - 0920000005
      • Duravit Starck 3 Cistern, White, Flush water quantity: 6/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Right, Left 3/8", WonderGliss, UWL-class: 2, Surface of push button: Chrome - 09200000051
      • Duravit Starck 3 Cistern, White, Flush water quantity: 4,5/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Right, Left 3/8", UWL-class: 1, Surface of push button: Chrome - 0920000085
      • Duravit Starck 3 Cistern, White, Flush water quantity: 4,5/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Right, Left 3/8", WonderGliss, UWL-class: 1, Surface of push button: Chrome - 09200000851
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstarck-3-cistern-092000
    • TermékcsaládStarck 3
    • TermékcsoportCistern
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-11
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)185
    • Mélység (mm)390
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)31.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-21 43 15 27
    • OmniClass névSanitary Goods Dispensers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures