Termékek közzététele
Starck 3 Siphon cover 086518
DURAVIT AG

Starck 3 Siphon cover 086518

  • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
  • Wall-mounted installation

Specifikáció
    • Duravit Starck 3 Siphon cover, White High Gloss - 0865180000
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóstarck-3-siphon-cover-086518
  • TermékcsaládStarck 3
  • TermékcsoportSiphon cover
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-11
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)165
  • Mélység (mm)160
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)31.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
  • OmniClass szám23-19 31 17
  • OmniClass névSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures