Termékek közzététele
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
    DURAVIT AG

    210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination

    4.4/5 csillag4.4(49 vélemény)
    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Floorstanding installation
    • For bowl mounted tank
    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
    • Washdown model: for minimal odours
    Specifikáció
      • Duravit Starck 3 Toilet close-coupled, 735 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, For bowl mounted cistern, UWL-class: 2 - 2104090000
      • Duravit Starck 3 Toilet close-coupled, 735 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, WonderGliss, For bowl mounted cistern, UWL-class: 2 - 21040900001
      • Duravit Starck 3 Toilet close-coupled, 735 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, HygieneGlaze, For bowl mounted cistern, UWL-class: 2 - 2104092000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstarck-3-toilet-close-coupled-bigtoilet-210409
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportFloorstanding toilet for combination
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)435
    • Szélesség (mm)435
    • Mélység (mm)735
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)40.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011289
    • ETIM-névToilet closet
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 leírásWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures