Termékek közzététele
Starck 3 Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 218109
Starck 3 Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 218109
Starck 3 Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 218109
Starck 3 Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 218109
    DURAVIT AG

    Starck 3 Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 218109

    • Antibacterial ceramic glaze: inhibits 99.9% of bacteria after 24 hours (HygieneGlaze)
    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Floorstanding installation
    • For bowl mounted tank
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Washdown model: for minimal odours
    Specifikáció
    • Duravit Starck 3 Toilet close-coupled, White High Gloss, HygieneGlaze, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, Incl. cistern: No, Flush principle: washdown model, For bowl mounted cistern, Incl. mounting material - 2181092000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstarck-3-toilet-close-coupled-white-high-gloss-650-mm-218109
    • TermékcsaládBathroom ceramics
    • TermékcsoportToilets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)700
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)650
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)31.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011289
    • ETIM-névToilet closet