Termékek közzététele
Starck 3 Toilet seat White - 006381
Starck 3 Toilet seat White - 006381
Starck 3 Toilet seat White - 006381
Starck 3 Toilet seat White - 006381
Starck 3 Toilet seat White - 006381
    DURAVIT AG

    Starck 3 Toilet seat White - 006381

    • Made of long-lasting Thermoplast: resistant, dimensionally stable and easy-care plastic
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    Specifikáció
    • Duravit Starck 3 Toilet seat, Shape: D-shaped, White High Gloss, Automatic close: No, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0063810000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstarck-3-toilet-seat-white-006381
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportToilet seat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)38
    • Szélesség (mm)370
    • Mélység (mm)436
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Seats
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011196
    • ETIM-névToilet seat