Termékek közzététele
Starck 3 Toilet wall mounted 222909
Starck 3 Toilet wall mounted 222909
Starck 3 Toilet wall mounted 222909
Starck 3 Toilet wall mounted 222909
Starck 3 Toilet wall mounted 222909
Starck 3 Toilet wall mounted 222909
    DURAVIT AG

    Starck 3 Toilet wall mounted 222909

    3.0/5 csillag3.0(7 vélemény)
    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Large flush water volume: 4.8 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Wall-mounted installation
    Specifikáció
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 660 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,8 l, Extractor, Flushing rim: Closed, Flush principle: extractor/siphon jet, Outlet drain horizontal - 2229090000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstarck-3-toilet-wall-mounted-222909
    • TermékcsaládStarck 3
    • TermékcsoportToilet wall mounted
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-11
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)660
    • Mélység (mm)370
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)31.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 leírásUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2030
    • CSI Uniformat II névSanitary Waste