Termékek közzététele
Starck 3 Urinal partition 80x400x705 mm - 850000
Starck 3 Urinal partition 80x400x705 mm - 850000
    DURAVIT AG

    Starck 3 Urinal partition 80x400x705 mm - 850000

    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    Specifikáció
      • Duravit Starck 3 Urinal partition, White, 80x400x705 mm - 8500000000
      • Duravit Starck 3 Urinal partition White 80x400x705 mm, Wondergliss - 85000000001
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóStarck-3-Urinal-partition-80x400x705-mm-850000
    • TermékcsaládUrinals
    • TermékcsoportUrinal partition
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)705
    • Szélesség (mm)80
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeEgyiptom
    • Nettó tömeg (kg)16.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010235
    • ETIM-névUrinal
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 leírásUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText