Termékek közzététele
Starck 3 Wall-mounted toilet - 220309
Starck 3 Wall-mounted toilet - 220309
Starck 3 Wall-mounted toilet - 220309
Starck 3 Wall-mounted toilet - 220309
    DURAVIT AG

    Starck 3 Wall-mounted toilet - 220309

    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
    • Suitable for barrier-free applications
    • Wall-mounted installation
    • Washdown model: for minimal odours
    Specifikáció
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 700 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, 3 l / 6 l, Outlet: horizontal, Barrier-free version - 2203090000
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 700 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, 3 l / 6 l, Outlet: horizontal, Barrier-free version, WonderGliss - 22030900001
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 700 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, HygieneGlaze, 3 l / 6 l, Outlet: horizontal, Barrier-free version - 2203092000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóStarck-3-Wall-mounted-toilet-700-mm-220309
    • TermékcsaládToilet
    • TermékcsoportWall-mounted toilet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)355
    • Szélesség (mm)370
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)33
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011289
    • ETIM-névToilet closet
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 leírásWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures