Termékek közzététele
Starck rectangular bathtub 700342
Starck rectangular bathtub 700342
Starck rectangular bathtub 700342
Starck rectangular bathtub 700342
    DURAVIT AG

    Starck rectangular bathtub 700342

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • Molded headrest offers perfect support for your head, with comfortable reclined position
    • with overflow

    Specifikáció
      • Duravit Starck Bathtub, Rectangular, 1500x700 mm, built-in, White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Incl. support frame, Overflow: Yes, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, Capacity: 121 l, Internal depth: 460 mm, Height with panel: 600 mm - 700342000000000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstarck-rectangular-bathtub-700342
    • TermékcsaládStarck
    • Termékcsoportbathtubs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)480
    • Szélesség (mm)1500
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)26.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures