Termékek közzététele
Starck Slimline Shower tray White  1500x800 mm - 720237000000000
Starck Slimline Shower tray White  1500x800 mm - 720237000000000
Starck Slimline Shower tray White  1500x800 mm - 720237000000000
Starck Slimline Shower tray White  1500x800 mm - 720237000000000
    DURAVIT AG

    Starck Slimline Shower tray White 1500x800 mm - 720237000000000

    4.0/5 csillag4.0(5 vélemény)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    Specifikáció
      • Duravit Starck Slimline Shower tray, 1500x800 mm White, Right corner & Left corner, Sanitary acrylic, Rectangular - 720237000000000
      • Duravit Starck Slimline Shower tray, 1500x800 mm White, Right corner & Left corner, Sanitary acrylic, Rectangular, Antislip - 720237000000001
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóStarck-Slimline-Shower-tray-1500x800-mm-720237
    • TermékcsaládShower trays
    • TermékcsoportShower tray
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)1500
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Gyártás helyeEgyiptom
    • Nettó tömeg (kg)23
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011443
    • ETIM-névShower tray
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 leírásShowers
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures