Termékek közzététele
Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931
Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931
Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931
    DURAVIT AG

    Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Wall-mounted installation
    Specifikáció
      • Duravit Starck T Toothbrush cup, Chrome, Accent colour: White, Matt, 65x98x173 mm - 0099311000
      • Duravit Starck T Toothbrush cup Black Matt 65x98x173 mm - 0099314600
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóStarck-T-Toothbrush-cup-65x98x173-mm-009931
    • TermékcsaládWash area accessories
    • TermékcsoportToothbrush cup
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)173
    • Szélesség (mm)65
    • Mélység (mm)98
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010556
    • ETIM-névToothbrush holder
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText