Termékek közzététele
WD1028 Toilet frame for wet installation
WD1028 Toilet frame for wet installation
WD1028 Toilet frame for wet installation
    DURAVIT AG

    WD1028 Toilet frame for wet installation

    Duravit DuraSystem Installation element dry installation for toilet

    Specifikáció
    • Duravit DuraSystem Installation element dry installation for toilet - WD1028000040, EAN No.: 4067116082487, Article weight: 14,5 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóToilet-frame-for-wet-instalation-WD-1028
    • TermékcsaládInstallation elements
    • TermékcsoportToilet frame for wet installation
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-08-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1135
    • Szélesség (mm)510
    • Mélység (mm)90
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Nettó tömeg (kg)14.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • IFC besorolásCső fitting
    • ETIM-kódEG017910
    • ETIM-névAccessories for sanitary devices
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_62
    • Uniclass 2015 leírásPre-plumbed installation frames
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets

    Termék elérhetősége

    Afrika