Termékek közzététele
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072450
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072450
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072450
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072450
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072450
    DURAVIT AG

    Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072450

    3.2/5 csillag3.2(9 vélemény)

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • Without overflow

    Specifikáció
      • Duravit Vero Air Hand Basin, width/length: 500 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Overflow: No, Underside fully glazed - 0724500000
      • Duravit Vero Air Hand Basin, width/length: 500 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Overflow: No, WonderGliss, Underside fully glazed - 07245000001
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvero-air-hand-rinse-bathroom-sink-072450
    • TermékcsaládVero Air
    • Termékcsoportbathroom sinks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)140
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)250
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 névEye/Face Wash Equipment
    • OmniClass szám23-21 43 23
    • OmniClass névSanitary Waste Receptacles
    • CSI UniFormat II kódE1010
    • CSI Uniformat II névCommercial Equipment