Termékek közzététele
Vero Air sink 235060
Vero Air sink 235060
Vero Air sink 235060
Vero Air sink 235060
Vero Air sink 235060
Vero Air sink 235060
Vero Air sink 235060
Vero Air sink 235060
    DURAVIT AG

    Vero Air sink 235060

    3.6/5 csillag3.6(10 vélemény)

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow

    Specifikáció
      • Duravit Vero Air Washbasin, width/length: 600 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: Yes, Incl. mounting material, Underside fully glazed - 2350600000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvero-air-sink-235060
    • TermékcsaládVero Air
    • Termékcsoportbathroom sinks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)165
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)470
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)18.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 névEye/Face Wash Equipment
    • OmniClass szám23-21 43 23
    • OmniClass névSanitary Waste Receptacles
    • CSI UniFormat II kódE1010
    • CSI Uniformat II névCommercial Equipment