Termékek közzététele
Vero Air Wall-mounted bidet White High Gloss 570 mm - 227415
Vero Air Wall-mounted bidet White High Gloss 570 mm - 227415
Vero Air Wall-mounted bidet White High Gloss 570 mm - 227415
Vero Air Wall-mounted bidet White High Gloss 570 mm - 227415
    DURAVIT AG

    Vero Air Wall-mounted bidet White High Gloss 570 mm - 227415

    • 1 washing area
    • Concealed mounting set: harmonious look, design is not disturbed by anything
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Patented Durafix mounting system: concealed mounting set made of metal, particularly quick and easy to install - and completely invisible
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow
    Specifikáció
      • Duravit Vero Air Wall-mounted bidet, 570 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, Durafix - 2274150000
      • Duravit Vero Air Wall-mounted bidet, 570 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, Durafix, WonderGliss - 22741500001
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóVero-Air-Wall-mounted-bidet-570-mm-227415
    • TermékcsaládBidet
    • TermékcsoportWall-mounted bidet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)300
    • Szélesség (mm)370
    • Mélység (mm)570
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)20
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010126
    • ETIM-névBidet
    • UNSPSC névBidets
    • UNSPSC kód30181502
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures