Termékek közzététele
Vero Built-in basin White High Gloss 500 mm - 031550
Vero Built-in basin White High Gloss 500 mm - 031550
Vero Built-in basin White High Gloss 500 mm - 031550
Vero Built-in basin White High Gloss 500 mm - 031550
    DURAVIT AG

    Vero Built-in basin White High Gloss 500 mm - 031550

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • With faucet deck
    • with overflow
    Specifikáció
    • Duravit Vero Built-in basin, Washbasin version: Installation, 500x465 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow: Yes, Type of mounting: counter top - 0315500000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvero-built-in-basin-white-high-gloss-500-mm-031550
    • TermékcsaládBathroom ceramics
    • TermékcsoportWashbasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)170
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)465
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Gyártás helyeEgyiptom
    • Nettó tömeg (kg)12.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText