Termékek közzététele
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
    DURAVIT AG

    Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010

    Duravit Showers & Accessoires wall outlet set, Round, Chrome, Non-return valve: in the hose connection, Escutcheon shape: Round, Hand shower holder: Fixed, Flow rate (3 bar): 9 l/min - UV0762002010

    Specifikáció
      • Easy-care and durable chrome surface
      • Wall installation
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówall-outlet-set-1jet-chrome-high-gloss-uv0762002010
    • TermékcsaládFaucets & Showers
    • TermékcsoportHand shower set
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)230
    • Szélesség (mm)55
    • Mélység (mm)102
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Nettó tömeg (kg)0.74
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók