Termékek közzététele
Wave Single lever basin mixer M Chrome High Gloss - WA1020001
Wave Single lever basin mixer M Chrome High Gloss - WA1020001
Wave Single lever basin mixer M Chrome High Gloss - WA1020001
Wave Single lever basin mixer M Chrome High Gloss - WA1020001
Wave Single lever basin mixer M Chrome High Gloss - WA1020001
    DURAVIT AG

    Wave Single lever basin mixer M Chrome High Gloss - WA1020001

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Flexible connecting hoses
    • Ideal for single bore faucets
    • One handle
    • Outlet drain with pull rod to easily open and close basin
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Sustainable and hygienic: smooth and durable ceramic cartridge
    • Water-saving: flow rate of max. 5 litres per minute (at 3 bar)
    • Well-formed and pleasantly soft water jet thanks to the addition of air (air function)
    Specifikáció
    • Duravit Wave Single lever basin mixer M, Chrome, Ceramic cartridge, Height: 171 mm, Spout reach: 122 mm, Connection type for water supply connection: Flexible connecting hoses, Dimension of connection hose: 3/8", Spray mode: Normal spray, Aerator with EasyClean, Flow rate (3 bar): 5 l/min, recommended operating pressure: 1 - 5 bar, with pop-up waste set, Handle version: lever handle - WA1020001010
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówave-single-lever-basin-mixer-m-chrome-high-gloss-wa1020001
    • TermékcsaládFaucets & Showers
    • TermékcsoportBasin mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)171
    • Szélesség (mm)52
    • Mélység (mm)166
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)1.56
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap