Termékek közzététele
700470 White Tulip Bathtub
700470 White Tulip Bathtub
700470 White Tulip Bathtub
700470 White Tulip Bathtub
700470 White Tulip Bathtub
700470 White Tulip Bathtub
    DURAVIT AG

    700470 White Tulip Bathtub

    • Freestanding
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • Seamless acrylic panel, as if from a single cast
    • with overflow
    Specifikáció
      • Duravit White Tulip Bathtub, Round, 1400x1400 mm, Height with panel: 630 mm, Freestanding, Seamless acrylic panel, White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 around, Incl. support frame, Incl. waste and overflow, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Middle, 330 l - 700470000000000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówhite-tulip-bathtub-700470
    • TermékcsaládWhite Tulip
    • TermékcsoportBathtubs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)630
    • Szélesség (mm)1400
    • Mélység (mm)1400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Nettó tömeg (kg)73.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures