Termékek közzététele
D1 Mode - 1 Fixed + Slider door for shower
D1 Mode - 1 Fixed + Slider door for shower
D1 Mode - 1 Fixed + Slider door for shower
D1 Mode - 1 Fixed + Slider door for shower
D1 Mode - 1 Fixed + Slider door for shower
D1 Mode - 1 Fixed + Slider door for shower
D1 Mode - 1 Fixed + Slider door for shower
    Duscholux

    D1 Mode - 1 Fixed + Slider door for shower

    Shower enclosure. Slider twin door with 2 fixed panel, for shower in a recess. SQUARE design top guide and straight lines. Ride system with individual regulation integrated.
    Specifikáció
    • To: Shower
      Type: Slider Door

      • Door for shower in a recess
      • Front 1 fixed + 1 sliding door shower.
      • 6 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Side magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 1150 to 2000 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóD1MODE_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • TermékcsaládShower enclosure
    • TermékcsoportD1 MODE
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017920
    • ETIM-névSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 névTub and Shower Enclosures
    • OmniClass szám23-15 11 15
    • OmniClass névSanitary Partitions and Cubicles

    Termék elérhetősége

    Európa
    Andorra
    Franciaország
    Portugália
    Spanyolország